DIN-strips for QUADRO Plus

Isolerad ändhylsa till ledare i remsor/spolar, främst till Quadro skalningsverktyg, DIN 46228

Halogenfri

Art nr Benämning För mm² UL-godkänd AWG Färg l1 mm l2 mm d1 mm d2 mm R mm Antal / förp. Enhet Pris
DIN-strips for QUADRO Plus
61805170 DIN Strips 0,50 0.5 nej 20 vit 14 8 1,1 2,6 3,5 500
61805180 DIN Strips 0,75 0.75 nej 20 grå 14 8 1,3 2,8 3,6 500
61805190 DIN Strips 1,00 1.0 nej 18 röd 14 8 1,5 3 3,9 500
61805200 DIN Strips 1,50 1.5 nej 16 svart 14 8 1,8 3,4 4,2 500
61805210 DIN Strips 2,50 2.5 nej 14 blå 14 8 2,3 4,2 5 500
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Isolerade ändhylsor på band, DIN 46228, del 4 till QUADRO

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare

  • Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.