Deciband AHIB

isolerad ändhylsa till ledare med minikrimptätning, liten förpackningsenhet

Halogen-free

Art nr Benämning För mm² Färg l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm Innehåll Enhet Pris
61794760 Deciband AHIB 0.34 turkos 10,5 6 0,8 0,25 2 0,25 10 x 100
61794770 Deciband AHIB 0.5 orange 13,5 8 1,1 0,15 2,5 0,25 10 x 100
61794780 Deciband AHIB 0.75 vit 14 8 1,3 0,15 2,8 0,25 10 x 100
61794790 Deciband AHIB 1 gul 14,5 8 1,5 0,15 3 0,3 10 x 100
61794800 Deciband AHIB 1.5 röd 14,5 8 1,8 0,15 3,4 0,3 10 x 100
61794810 Deciband AHIB 2.5 blå 15 8 2,3 0,15 4,2 0,3 10 x 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Förpackningar med isolerade ändhylsor med minikrimpningstätning

Övrigt

  • För bearbetningsverktyg, se "krimptänger för ändhylsor" i registret

Inklusive

  • Isolerade ändhylsor i standardlängder på band med tio länkade minikrimppåsar med 100 ändhylsor till ledare
  • Mini krimplås för individuell separering av påsar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare

Allmänt

  • Halogen-free

Material

  • Koppar/PP
  • Yta: tennpläterad

Temperaturområde

  • -5°C till +105°C

  • Andra färger och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.