Ändhylsor XL, isolerade

Isolerad ändhylsa till ledare främst till UL (MTW)-CSA-HAR multistandard enkla kärnor, trattformad öppning på isoleringshylsa

Halogenfri

Art nr Benämning För mm² UL-godkänd Färg l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm Passande krimpinsats Antal / förp. Enhet Pris
61802061 Ändhylsa ledare XL 0,5 WH 8 0.5 nej vit 13,5 8 1,1 0,15 3 0,25 PEW 12.090 500
61802062 Ändhylsa ledare XL 0,5 WH 10 0.5 nej vit 15,5 10 1,1 0,15 3 0,25 PEW 12.090 500
61802063 Ändhylsa ledare XL 0,75 GY 8 0.75 nej grå 14 8 1,3 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802064 Ändhylsa ledare XL 0,75 GY 10 0.75 nej grå 16 10 1,3 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802065 Ändhylsa ledare XL 1,0 RD 8 1 nej röd 14 8 1,5 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802066 Ändhylsa ledare XL 1,0 RD 10 1 nej röd 16 10 1,5 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802067 Ändhylsa ledare XL 1,5 BK 8 1.5 nej svart 14 8 1,8 0,15 3,8 0,3 PEW 12.090 500
61802068 Ändhylsa ledare XL 1,5 BK 10 1.5 nej svart 16 10 1,8 0,15 3,8 0,3 PEW 12.090 500
61802069 Ändhylsa ledare XL 16,0 BU 12 16 nej blå 23 12 6 0,2 9,5 0,4 PEW 12.091 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • The specially produced conductor end sleeves with funnel-shaped insulation sleeve opening make it significantly easier to slip on the strands

Användningsområden

  • Lämpliga ändhylsor till UL(MTW)-CSA-HAR multi-standard enkelledare
  • Tack vare deras godkännande på många marknader, behövs specialändhylsor listade nedan till våra multistandard enkelledare.
  • Ledaren är permanent ansluten till kragen via krimpning.

Standarder/Godkännanden

  • Alla DIN-ändhylsor enligt DIN 46228 del 4

Övrigt

  • De vanliga AHI-hylsorna kan användas för 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 och 10 mm2, eftersom isoleringstjockleken för multinormkablarna bara avviker marginellt

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare

Info

  • Halogenfri och silikonfri

Material

  • Hylsa i tennpläterad elektrolytisk koppar
  • Plastkrage av polypropylen

Temperaturområde

  • Permanent last -5°C upp till +105°C, temporär last +120°C

  • Hylsorna finns tillgängliga i 8 och 10 mm längder, beroende på tillämpning.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.