Ändhylsor DIN-spole
Isolerad ändhylsa till ledare i remsor/spolar
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- End sleeves on coil for maximum simplification and time saving.
- Ideally suited for automated cable assembly in large quantities.
- Particularly easy to combine with GLW automatic crimping machines.
- UL-/CSA-certifiering enligt tekniska data möjliggör användning av produkten i Nordamerika.
Användningsområden
- Isolerade ändhylsor på band, DIN 46228, del 4
- DIN-remsor, finns på rullar med upp till 3000 stycken för atomatiserad maskinell krimpning
- To get a (partially) automated crimp connection by means of an automatic crimping machine.
Inklusive
- Spoldiameter: ca. 25 cm
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare
Material
- Koppar/PP
- Yta: tennpläterad
Temperaturområde
- Permanent last -5°C upp till +105°C, temporär last +120°C
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.