Ändhylsor till ledare AHK isolerade

Isolerad ändhylsa till ledare för kortslutningskablar upp till 3 kV, För kablar med tjock isolering

Nu med UL-godkännande

Halogenfri

CULUS

Art nr Benämning För mm² UL-godkänd Färg l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm Passande krimpinsats Antal / förp. Enhet Pris
61746500 AHK 1,5/8 1.5 ja svart 17,5 8 1,8 0,15 7,5 0,3 PEW 12.090 100
61746501 AHK 1,5/10 1.5 nej svart 19,5 10 1,8 0,15 7,5 0,3 PEW 12.090 100
61746502 AHK 2,5/8 2.5 ja blå 17,5 8 2,3 0,15 8 0,3 PEW 12.090 100
61746503 AHK 2,5/12 2.5 ja blå 21,5 12 2,3 0,15 8 0,3 PEW 12.090 100
61746504 AHK 4/10 4 ja grå 19,5 10 2,9 0,2 9,5 0,3 PEW 12.090 100
61746505 AHK 6/ 12 6 ja gul 23 12 3,6 0,2 10 0,3 PEW 12.090 100
61746506 AHK 10/12 10 ja röd 24 12 4,6 0,2 11,5 0,3 PEW 12.091 100
61746507 AHK 16/12 16 ja blå 25,5 12 6 0,2 13,5 0,3 PEW 12.091 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tjockare isolering och ökad väggtjocklek för större laster
  • Passar till alla vanliga kort- och jordslutningssäkra kablar upp till 3 kV tack vare en större isoleringskrage

Användningsområden

  • För kablar med tjock isolering
  • Ändhylsa med extra stor plastkrage för tjocka isoleringskablar (t.ex. NSGAFÖU)
  • Lämplig för oskyddad anslutning på styr- och distributionspaneler, spårfordon, solsystem, tändkablar osv.

Standarder/Godkännanden

  • UL fil nummer E507990, se tabell

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare

Material

  • Koppar/PP
  • Yta: tennpläterad

Temperaturområde

  • -5°C till +105°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.