Ändhylsor AH, oisolerade

Oisolerad/ej isolerad ändhylsa till ledare för skåpbyggen

Nu med UL-godkännande

CULUS

Art nr Benämning För mm² UL-godkänd l1 mm d1 mm d2 mm s mm Passande krimpinsats Antal / förp. Enhet Pris
Ändhylsor AH, oisolerade
62120200 AH DIN 0,5/6 0.5 ja 6 1 2,1 0,15 PEW 12.090 500
62120210 AH DIN 0,75/6 0.75 ja 6 1,2 2,3 0,15 PEW 12.090 500
61721530 AH DIN 0,75/10 0.75 ja 10 1,2 2,3 0,15 PEW 12.090 500
62120220 AH DIN 1/6 1 ja 6 1,4 2,5 0,15 PEW 12.090 500
61721540 AH DIN 1/10 1 ja 10 1,4 2,5 0,15 PEW 12.090 500
62120230 AH DIN 1,5/7 1.5 ja 7 1,7 2,8 0,15 PEW 12.090 500
61721550 AH DIN 1,5/10 1.5 ja 10 1,7 2,8 0,15 PEW 12.090 500
62120240 AH DIN 2,5/7 2.5 ja 7 2,2 3,4 0,15 PEW 12.090 500
61721560 AH DIN 2,5/12 2.5 ja 12 2,2 3,4 0,15 PEW 12.090 500
62120250 AH DIN 4/9 4 ja 9 2,8 4 0,2 PEW 12.090 500
62120260 AH DIN 6/10 6 ja 10 3,5 4,7 0,2 PEW 12.090 500
62120270 AH DIN 10/12 10 ja 12 4,5 5,8 0,2 PEW 12.091 500
62120280 AH DIN 16/12 16 ja 12 5,8 7,5 0,2 PEW 12.091 500
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lätt trattformad öppning gör det enklare att föra in i ledaren

Användningsområden

  • Ledningsdragning i apparatskåp

Standarder/Godkännanden

  • Enligt DIN 46228
  • UL fil nummer E507990, se tabell

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare

Material

  • Förtennad elektrolytkoppar

Temperaturområde

  • - 55°C upp till +200 °C

  • Andra storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.