Webshop

Splitterbox i plast med masterkabelanslutning – M8-portar, 1 signal/port

ASBSM...LED

Splitterbox i plast. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentUtrymmeskrav

UL

Art nr BenämningPortarMärkspänning (V)Märkström (A)IndikeringEnhet

Pris

Splitterbox med masterkabelanslutning och LED-indikering
83405611ASBSM 4/LED 34301,5 A/port1 LED/port
83405612ASBSM 6/LED 36301,5 A/port1 LED/port
83405613ASBSM 8/LED 38301,5 A/port1 LED/port
83405614ASBSM 10/LED 310301,5 A/port1 LED/port
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe
  • Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage
  • Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel
  • Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 1 signal/port
  • M8-anslutning för sensorer
  • M12-anslutning för masterkabel
  • LED-indikering för matning och aktiv port

Design/Utförande

  • 4, 6, 8 alternativt 10 st M8 portar
  • För liggande eller stående montage

Anslutning

  • Box: M12
  • Port: M8

Märkspänning

  • Max 30 V

Märkström

  • Max 1,5 A

Material box

  • PBT

Skyddsklass

  • IP67

Material insats

  • PA

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

LED-indikering

  • Matning: Grön
  • Tillslag: Gul

Antal portar

  • 4-12 portar/box

Temperaturområde

  • -25°C till +70°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.