Webshop

Splitterbox i plast med masterkabel, smalt utförande – M8-portar, 1 signal/port

SB 8/LED

Splitterbox i plast, smalt utförande. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentUtrymmeskravSläpkedja

UL

Art nr BenämningPortarLängd (m)Märkspänning (V)Märkström (A)IndikeringEnhet

Pris

Splitterbox med masterkabel och LED-indikering
83405615SB 8/LED 3-333/5 M85302 A/port1 LED/port
83405620SB 8/LED 3-333/10 M810302 A/port1 LED/port
83405639SB 8/LED 3-333/20 M820302 A/port1 LED/port
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe
  • Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage
  • Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel
  • Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 1 signal/port
  • M8-anslutning för sensorer
  • Med ingjuten masterkabel
  • LED-indikering för matning och aktiv port

Design/Utförande

  • 8 st M8 portar
  • För liggande montage
  • Kabeltyp: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), UL-godkänd

Anslutning

  • Port: M8

Märkspänning

  • Max 30 V

Märkström

  • Max 2 A

Material box

Skyddsklass

  • IP67

Material insats

  • PA

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

LED-indikering

  • Matning: Grön
  • Tillslag: Gul

Antal portar

Temperaturområde

  • -15°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra längder vid förfrågan.