Webshop

Splitterbox i plast med masterkabel – M8-portar, 1 signal/port

ASBM...LED

Splitterbox i plast. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentUtrymmeskravSläpkedja

UL

Art nr BenämningPortarLängd (m)Märkspänning (V)Märkström (A)IndikeringEnhet

Pris

Splitterbox med masterkabel och LED-indikering
83405617ASBM 4/LED 3-343/5 M45301,5 A/port1 LED/port
83405618ASBM 4/LED 3-343/10 M410301,5 A/port1 LED/port
83405619ASBM 4/LED 3-343/15 M415301,5 A/port1 LED/port
83405621ASBM 6/LED 3-344/5 M65301,5 A/port1 LED/port
83405622ASBM 6/LED 3-344/10 M610301,5 A/port1 LED/port
83405623ASBM 6/LED 3-344/15 M615301,5 A/port1 LED/port
83405624ASBM 8/LED 3-345/5 M85301,5 A/port1 LED/port
83405625ASBM 8/LED 3-345/10 M810301,5 A/port1 LED/port
83405626ASBM 8/LED 3-345/15 M815301,5 A/port1 LED/port
83405627ASBM 10/LED 3-346/5 M105301,5 A/port1 LED/port
83405628ASBM 10/LED 3-346/10 M1010301,5 A/port1 LED/port
83405629ASBM 10/LED 3-346/15 M1015301,5 A/port1 LED/port
83405632ASBM 12/LED 3-347/5 M125301,5 A/port1 LED/port
83405633ASBM 12/LED 3-347/10 M1210301,5 A/port1 LED/port
83405634ASBM 12/LED 3-347/15 M1215301,5 A/port1 LED/port
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe
  • Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage
  • Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel
  • Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 1 signal/port
  • M8-anslutning för sensorer
  • Med ingjuten masterkabel
  • LED-indikering för matning och aktiv port

Design/Utförande

  • 4, 6, 8, 10 alternativt 12 st M8 portar
  • För liggande eller stående montage
  • Kabeltyp: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), UL-godkänd

Anslutning

  • M8

Märkspänning

  • Max 30 V

Märkström

  • Max 1,5 A

Material box

  • PBT

Skyddsklass

  • IP67

Material insats

  • PA

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

LED-indikering

  • Matning: Grön
  • Tillslag: Gul

Antal portar

  • 4-12 portar/box

Temperaturområde

  • -25°C till +70°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra längder vid förfrågan.