Splitterbox i metall med masterkabel – M12-portar, 2 signaler/port – för livsmedelsindustri

ASNBV, ASNBL

Splitterbox i rostfritt stål, speciellt utvecklad för livsmedelsindustrins höga hygienkrav. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionKorrosionsbeständigMaximalt skydd mot vibrationerOljeresistentUtrymmeskravRobust

UL

Art nr BenämningPortarLängd (m)Märkspänning (V)Märkström (A)IndikeringEnhet

Pris

Splitterbox med masterkabel och LED-indikering
83404895ASNBV 8/LED 5-278/5 M85304 A/port2 LED/port
83404896ASNBV 8/LED 5-278/10 M810304 A/port2 LED/port
83404839ASNBV 8/LED 5-278/15 M815304 A/port2 LED/port
Splitterbox med masterkabel och LED-indikering, sidoställda portar
83404506ASNBL 8/LED 5-4-320/5 M85304 A/port2 LED/port
83404507ASNBL 8/LED 5-4-320/10 M810304 A/port2 LED/port
83404508ASNBL 8/LED 5-4-320/15 M815304 A/port2 LED/port
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe
  • Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage
  • Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel
  • Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta
  • Tillverkad i rostfritt stål

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 2 signaler/port
  • M12-anslutning för sensorer
  • Med ingjuten masterkabel
  • IP67/IP69K - Tål högtryckstvätt
  • LED-indikering för matning och aktiv port

Design/Utförande

  • 8 st M12-portar
  • För liggande montage
  • Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
  • Slät design lämplig för till exempel livsmedelsindustri

Anslutning

  • Port: M12

Märkspänning

  • Max 30 V

Märkström

  • Max 12 A

Material

  • Box: Rostfritt stål

Skyddsklass

  • IP67/IP69K

Material insats

  • PVC

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

LED-indikering

  • Matning: Grön
  • Tillslag: Gul

Antal I/O

Temperaturområde

  • -25°C till +70°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.