TPE/PUR, skärmad

Spiralkabel med skärm

Robust och tålig spiralkabel för kraft- och styrapplikationer. Lindad skärm för bästa flexibilitet. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhus Flamhämmande Halogenfri Köldbeständig Störningssignaler

CE

Art nr E-nummer Antal ledare x yta (mm²) L (mm) Lu (mm) Yd Sp (mm) Yd K (mm) Enhet Pris
83204702 - 4 G 1,5 200 700 32 8,7
83204703 - 4 G 1,5 300 1050 32 8,7
83204704 - 4 G 1,5 400 1400 32 8,7
83204705 - 4 G 1,5 500 1750 32 8,7
83204707 2404731 4 G 1,5 700 2500 32 8,7
83204708 - 4 G 1,5 800 2800 32 8,7
83204710 2404732 4 G 1,5 1000 3500 32 8,7
83204715 - 4 G 1,5 1500 5200 32 8,7
83204720 2404733 4 G 1,5 2000 7000 32 8,7
83204730 2404734 4 G 1,5 3000 10500 32 8,7
83204742 - 7 G 1,5 200 700 41 11
83204743 - 7 G 1,5 300 1050 41 11
83204744 - 7 G 1,5 400 1400 41 11
83204745 - 7 G 1,5 500 1750 41 11
83204747 2404735 7 G 1,5 700 2500 41 11
83204748 - 7 G 1,5 800 2800 41 11
83204750 2404736 7 G 1,5 1000 3500 41 11
83204755 - 7 G 1,5 1500 5200 41 11
83204760 2404737 7 G 1,5 2000 7000 41 11
83204770 2404738 7 G 1,5 3000 10500 41 11
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och tålig spiralkabel med skärm
  • Mycket god flexibilitet
  • Köldflexibel ner till -40°C
  • Lindad skärm ger bästa flexibilitet
  • Utdragbar 4 gånger vilande längd

Användningsområden

  • Krävande industrimiljöer
  • Utomhusmiljöer
  • Områden där behov av skärmad kabel finns

Produktegenskaper

  • Skärm som reducerar risken för yttre elektriska störningar
  • UV-beständig
  • Halogenfri
  • Nötningsbeständig mantel

Design/Utförande

  • Mantel: PUR, svart blank
  • Ledarisolering: TPE
  • Lindad skärm med 80% täthet

Övrigt

  • Levereras även i utförande enligt kundspecifikation

Ledaridentifikation

  • Enl VDE 0293

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådig 0,1 mm enl VDE 0295, klass 6

Material

  • Ledarisolering: TPE-E (12Y)
  • Mantel: PUR (11 Y)

Märkspänning

  • 300/500 V

Provspänning

  • 3000 V

Skyddsledare

  • Grön/gul

Isolationsmotstånd

  • >20 MOhm x km

Temperaturområde

  • -30°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.