TPE/PUR en ledare skärmad
Spiralkabel med en ledare skärmad
Robust och tålig spiralkabel med skärm och mycket god flexibilitet för krävande industrimiljöer. Utdragbar 4 gånger vilande längd. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Robust och tålig spiralkabel med skärm
- Mycket god flexibilitet
- Köldflexibel ner till -40°C
- 1 ledare skärmad
- Utdragbar 4 gånger vilande längd
Användningsområden
- Krävande industrimiljöer
- Utomhusmiljöer
- Områden där behov av skärmad kabel finns
Produktegenskaper
- UV-beständig
- Halogenfri
- Nötningsbeständig mantel
Design/Utförande
- Mantel: PUR, svart
- Ledarisolering: TPE-E
- Lindad skärm med 80% täthet
Övrigt
- Levereras även i utförande enligt kundspecifikation
Ledaridentifikation
- 4 +1 ledare: Svart, röd, blå, gul, vit (skärmad)
-
Ledaruppbyggnad
- Superfintrådig 0,07 mm, enl VDE 0295, klass 6, kolumn 5
-
Material
- Ledarisolering: TPE-E (12Y)
- Mantel: PUR (11 Y)
-
Märkspänning
- 300 V enl VDE 0814
Provspänning
- 1500 V enl 0814
-
Isolationsmotstånd
- 200 MOhm x km
-
Temperaturområde
- -30°C till +80°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.