Avdelare UNIFLEX 0665

Halogenfri avdelare som separerar kablar och slangar i släpkedjan. Typ 030 och 040 kan kompletteras med tre horisontella avdelare. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp God kemisk resistens Halogenfri Monteringstid UV-beständig

Art nr Benämning ST (mm) ax (mm) Enhet Pris
83511523
Avdelare 0665, till 030+040 3 13
83511525
Avdelare 0665, till 050+060 5 25
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Separerar kablar i släpkedja
  • Enkel montering
  • Typ 030+040 kan kompletteras med max fem horisontella avdelare

Användningsområden

  • I kombination med UNIFLEX 0665 släpkedjor

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

  • Fler avdelarvarianter finns vid förfrågan

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.