Avdelare UNIFLEX 0555
Halogenfri avdelare som separerar kablar och slangar i släpkedjan. Typ 030 och 040 kan kompletteras med tre horisontella avdelare. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | ST (mm) | ax (mm) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
83511520
|
Avdelare 0555, till 030+040 | 2,5 | 10 | |||
83511522
|
Avdelare 0555, till 050+060 | 3 | 25 | |||
83512094
|
Horisontell avdelare, 1=2000 mm | - | - |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Separerar kablar i släpkedja
- Enkel montering
- Typ 030+040 kan kompletteras med max tre horisontella avdelare
Användningsområden
- I kombination med UNIFLEX 0555 släpkedjor
Produktegenskaper
- Halogenfri
- Brandspridningsklass: UL94-HB
Övrigt
- Fler avdelarvarianter finns vid förfrågan
Färg
- svart
-
Material
- KS-PA
-
Temperaturområde
- -40°C till +100°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.