Ändfästen universal UNIFLEX 0555

Art nr Bi (mm) Enhet Pris
Tvärstag, 2 st till varje ände på släpkedjan behövs
83511477
50
83511478
75
83511479
100
83511480
125
83511481
150
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel montering
  • Med fästhål i tre riktningar

Användningsområden

  • I kombination med UNIFLEX 0555 släpkedjor

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

  • Passar endast till typ 030 och 040
  • Universal ändfästen beställs komponentvis enligt artikeltabellen

Mått

  • bA= Bi+28
    BEF= Bi+40
    I1= 57
    I2= 13,5
    d= 6,5

Färg

  • svart

Material

  • Aluminium

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.