Ändfästen universal UNIFLEX 0345

Art nr Benämning Bi (mm) Enhet Pris
UMB ändfäste, 2 st av varje artikelnummer behövs
83511567
Fast ände (tapp) Alla
83511568
Rörlig ände (hål) Alla
Tvärstag, 2 st till varje ände på släpkedjan behövs
83511465
- 15
83511466
- 20
83511467
- 25
83511468
- 38
83511469
- 50
83511470
- 65
83511491
- 90
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel montering
  • Med fästhål i tre riktningar

Användningsområden

  • I kombination med UNIFLEX 0345 släpkedjor

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

  • Universal ändfästen beställs komponentvis enligt artikeltabellen

Mått

  • bA= Bi+20
    BEF= Bi+30
    I1= 36
    I2= 9
    d= 5,5

Färg

  • svart

Material

  • Aluminium

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.