Ändfästen standard UNIFLEX 0555

Art nr Benämning Bi (mm) Enhet Pris
Ändfästen
83511419
Fast ände (tapp) 50
83511418
Rörlig ände (hål) 50
83511421
Fast ände (tapp) 75
83511420
Rörlig ände (hål) 75
83511423
Fast ände (tapp) 100
83511422
Rörlig ände (hål) 100
83511425
Fast ände (tapp) 125
83511424
Rörlig ände (hål) 125
83511427
Fast ände (tapp) 150
83511426
Fast ände (tapp) 150
Dragavlastningskammar
83511451
- 50
83511454
- 125
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel montering
  • Kan monteras i fyra olika lägen
  • Dragavlastningskammar finns som tillbehör

Användningsområden

  • I kombination med UNIFLEX 0555 släpkedjor

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.