Ändfästen standard UNIFLEX 0455

Art nr Benämning Bi (mm) Enhet Pris
Med dragavlastning
83511407
Fast ände (tapp) 25
83511406
Rörlig ände (hål) 25
83511409
Fast ände (tapp) 38
83511408
Rörlig ände (hål) 38
83511411
Fast ände (tapp) 58
83511410
Rörlig ände (hål) 58
83511413
Fast ände (tapp) 78
83511412
Rörlig ände (hål) 78
83511415
Fast ände (tapp) 103
83511414
Rörlig ände (hål) 103
83511417
Fast ände (tapp) 130
83511416
Rörlig ände (hål) 130
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel montering
  • Kan monteras i fyra olika lägen
  • Dragavlastningskammar finns som tillbehör

Användningsområden

  • I kombination med UNIFLEX 0455 släpkedjor

Produktegenskaper

  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass: UL94-HB
  • Bi 25 mm har integrerad dragavlastning

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.