Ändfästen standard UNIFLEX 0345

Art nr Benämning Bi (mm) b1 (mm) nz Enhet Pris
Med dragavlastning
83511395
Fast ände (tapp) 15 - 1
83511394
Rörlig ände (hål) 15 - 1
83511397
Fast ände (tapp) 20 - 1
83511396
Rörlig ände (hål) 20 - 1
83511399
Fast ände (tapp) 25 13 2
83511398
Rörlig ände (hål) 25 13 2
83511401
Fast ände (tapp) 38 24 3
83511400
Rörlig ände (hål) 38 24 3
83511403
Fast ände (tapp) 50 36 4
83511402
Rörlig ände (hål) 50 36 4
83511405
Fast ände (tapp) 65 51 5
83511404
Rörlig ände (hål) 65 51 5
83511566
Fast ände (tapp) 90 - -
83511565
Rörlig ände (hål) 90 - -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel montering
  • Integrerande dragavlastningar
  • Kan monteras i fyra olika lägen

Användningsområden

  • I kombination med UNIFLEX 0345 släpkedjor

Produktegenskaper

  • Bi 90 mm saknar dragavlastning
  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Färg

  • svart

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.