UNIFLEX advanced 1320 innerhöjd 20 mm

Robust släpkedja för långa åklängder

UNIFLEX advanced är lätta, tysta och robusta standardsläpkedjor som klarar långa fribärande längder. Optimal för dynamiska maskinapplikationer och robotsystem.

  • Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
  • Halogenfri
  • Kan även levereras i specialutförande för höga/låga temperaturer, ESD- och ATEX-miljöer

UV-beständig Monteringstid Halogenfri God kemisk resistens Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Art nr Bi (mm) Bk (mm) Böjradie, KR (mm) Enhet Pris
Typ 020, ej öppningsbar
83514907 15 27 KR=28
83514908 15 27 KR=38
83514909 15 27 KR=48
83514910 15 27 KR=75
83514911 15 27 KR=100
83514912 15 27 KR=125
83514913 25 37 KR=28
83514914 25 37 KR=38
83514915 25 37 KR=48
83514916 25 37 KR=75
83514917 25 37 KR=100
83514918 25 37 KR=125
83514919 38 50 KR=28
83514920 38 50 KR=38
83514921 38 50 KR=48
83514922 38 50 KR=75
83514923 38 50 KR=100
83514924 38 50 KR=125
83514925 50 62 KR=28
83514927 50 62 KR=38
83514926 50 62 KR=48
83514928 50 62 KR=75
83514929 50 62 KR=100
83514930 50 62 KR=125
83514931 65 77 KR=28
83514933 65 77 KR=38
83514932 65 77 KR=48
83514934 65 77 KR=75
83514935 65 77 KR=100
83514936 65 77 KR=125
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • UNIFLEX advanced är lätta, tysta och robusta standardsläpkedjor
  • Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
  • Klarar långa fribärande längder

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 15-65 mm
  • Ej öppningsbar
  • Kan förses med avdelare
  • Halogenfri
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Övrigt

  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 20 mm
    Ytterhöjd hG: 25 mm
    Delning t: 32 mm (31 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • Svart, andra färger vid förfrågan

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka 80 m
    Max åkhastighet 10 m/s
    Max acceleration 50 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.