UNIFLEX 0665 innerhöjd 44 mm

Vid nykonstruktion, använd UA1665 eller TKA55

Art nr Bi (mm) Bk (mm) Böjradie, KR (mm) Enhet Pris
Typ 030, öppningsbar på utsidan
83511197
50 77 KR=75
83511198
50 77 KR=100
83511199
50 77 KR=120
83511200
50 77 KR=140
83511201
50 77 KR=200
83511202
50 77 KR=250
83511203
50 77 KR=300
83511204
75 102 KR=75
83511205
75 102 KR=100
83511206
75 102 KR=120
83511207
75 102 KR=140
83511208
75 102 KR=200
83511209
75 102 KR=250
83511210
75 102 KR=300
83511211
100 127 KR=75
83511212
100 127 KR=100
83511213
100 127 KR=120
83511214
100 127 KR=140
83511215
100 127 KR=200
83511216
100 127 KR=250
83511217
100 127 KR=300
83511275
125 152 KR=75
83511276
125 152 KR=100
83511277
125 152 KR=120
83511278
125 152 KR=140
83511279
125 152 KR=200
83511280
125 152 KR=250
83511281
125 152 KR=300
83511282
150 177 KR=75
83511283
150 177 KR=100
83511284
150 177 KR=120
83511285
150 177 KR=140
83511286
150 177 KR=200
83511287
150 177 KR=250
83511288
150 177 KR=300
83511289
175 202 KR=100
83511290
175 202 KR=120
83511291
175 202 KR=140
83511292
175 202 KR=200
83511293
175 202 KR=250
83511294
175 202 KR=300
83513795
175 202 KR=75
83511352
200 227 KR=75
83511353
200 227 KR=100
83511354
200 227 KR=120
83511355
200 227 KR=140
83511356
200 227 KR=200
83511357
200 227 KR=250
83511358
200 227 KR=300
83511359
225 252 KR=75
83511360
225 252 KR=100
83511361
225 252 KR=120
83511362
225 252 KR=140
83511363
225 252 KR=200
83511364
225 252 KR=250
83511365
225 252 KR=300
83511366
250 277 KR=75
83511367
250 277 KR=100
83511368
250 277 KR=120
83511369
250 277 KR=140
83511370
250 277 KR=200
83511371
250 277 KR=250
83511372
250 277 KR=300
Typ 040, öppningsbar på insidan
83511218
50 77 KR=75
83511219
50 77 KR=100
83511220
50 77 KR=120
83511221
50 77 KR=140
83511222
50 77 KR=200
83511223
50 77 KR=250
83511224
50 77 KR=300
83511225
75 102 KR=75
83511226
75 102 KR=100
83511227
75 102 KR=120
83511228
75 102 KR=140
83511229
75 102 KR=200
83511230
75 102 KR=250
83511231
75 102 KR=300
83511232
100 127 KR=75
83511233
100 127 KR=100
83511234
100 127 KR=120
83511235
100 127 KR=140
83511236
100 127 KR=200
83511237
100 127 KR=250
83511238
100 127 KR=300
83511295
125 152 KR=75
83511296
125 152 KR=100
83511297
125 152 KR=120
83511298
125 152 KR=140
83511299
125 152 KR=200
83511300
125 152 KR=250
83511301
125 152 KR=300
83511302
150 177 KR=75
83511303
150 177 KR=100
83511304
150 177 KR=120
83511305
150 177 KR=140
83511306
150 177 KR=200
83511307
150 177 KR=250
83511308
150 177 KR=300
83511309
175 202 KR=75
83511310
175 202 KR=100
83511311
175 202 KR=120
83511312
175 202 KR=140
83511313
175 202 KR=200
83511314
175 202 KR=250
83511315
175 202 KR=300
83511373
200 227 KR=75
83511374
200 227 KR=100
83511375
200 227 KR=120
83511376
200 227 KR=140
83511377
200 227 KR=200
83511378
200 227 KR=250
83511379
200 227 KR=300
83511380
225 252 KR=75
83511381
225 252 KR=100
83511382
225 252 KR=120
83511383
225 252 KR=140
83511384
225 252 KR=200
83511385
225 252 KR=250
83511386
225 252 KR=300
83511387
250 277 KR=75
83511388
250 277 KR=100
83511389
250 277 KR=120
83511390
250 277 KR=140
83511391
250 277 KR=200
83511392
250 277 KR=250
83511393
250 277 KR=300
Typ 050, täckt utsida, öppningsbar på insidan
83511239
50 77 KR=75
83511240
50 77 KR=100
83511241
50 77 KR=120
83511242
50 77 KR=140
83511243
50 77 KR=200
83511244
50 77 KR=250
83511245
50 77 KR=300
83511246
75 102 KR=75
83511247
75 102 KR=100
83511248
75 102 KR=120
83511249
75 102 KR=140
83511250
75 102 KR=200
83511251
75 102 KR=250
83511252
75 102 KR=300
83511253
100 127 KR=75
83511254
100 127 KR=100
83511255
100 127 KR=120
83511256
100 127 KR=140
83511257
100 127 KR=200
83511258
100 127 KR=250
83511259
100 127 KR=300
83511316
125 152 KR=75
83511317
125 152 KR=100
83511318
125 152 KR=120
83511319
125 152 KR=140
83511320
125 152 KR=200
83511321
125 152 KR=250
83511322
125 152 KR=300
83511323
150 177 KR=75
83511324
150 177 KR=100
83511325
150 177 KR=120
83511326
150 177 KR=140
83511327
150 177 KR=200
83511328
150 177 KR=250
83511329
150 177 KR=300
83511330
175 202 KR=75
83511331
175 202 KR=100
83511332
175 202 KR=120
83511333
175 202 KR=140
83511334
175 202 KR=200
83511335
175 202 KR=250
83511336
175 202 KR=300
Typ 060, täckt ut- och insida, öppningsbar på insidan
83511260
50 77 KR=120
83511261
50 77 KR=140
83511262
50 77 KR=200
83511263
50 77 KR=250
83511264
50 77 KR=300
83511265
75 102 KR=120
83511266
75 102 KR=140
83511267
75 102 KR=200
83511268
75 102 KR=250
83511269
75 102 KR=300
83511270
100 127 KR=120
83511271
100 127 KR=140
83511272
100 127 KR=200
83511273
100 127 KR=250
83511274
100 127 KR=300
83511337
125 152 KR=120
83511338
125 152 KR=140
83511339
125 152 KR=200
83511340
125 152 KR=250
83511341
125 152 KR=300
83511342
150 177 KR=120
83511343
150 177 KR=140
83511344
150 177 KR=200
83511345
150 177 KR=250
83511346
150 177 KR=300
83511347
175 202 KR=120
83511348
175 202 KR=140
83511349
175 202 KR=200
83511350
175 202 KR=250
83511351
175 202 KR=300
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Uniflex är robusta och effektiva standardsläpkedjor
  • Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
  • Öppningsbar
  • Finns även som tubvariant

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 50-250 mm
  • Öppningsbar på in- eller utsidan
  • Kan förses med avdelare
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Design/Utförande

  • Går att få med extra staglås när till exempel hydraulslangar förläggs i kedjan, kontakta oss för mer information
  • Omfattande avdelarsystem finns
  • Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns

Övrigt

  • Vid nykonstruktion välj UNIFLEX ADVANCED 1665 eller TKA 55
  • Kan även levereras i specialutförande för höga/låga temperaturer, ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för information.
  • Vid glidande applikationer kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 44 mm (typ 060 = 42 mm)
    Ytterhöjd hG: 60 mm
    Delning t: 66,5 mm (15 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • Svart, andra färger vid förfrågan

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 6,5 m
    Max åksträcka glidande 150 m
    Max åkhastighet 8 m/s
    Max acceleration 40 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.