UNIFLEX 0455 innerhöjd 26 mm
Vid nykonstruktion, använd UA1455 eller TKA38
Robust och effektiv öppningsbar standardsläpkedja med stabil och vridstyv konstruktion för långa åklängder. Innerbredder 25-130 mm. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Uniflex är robusta och effektiva standardsläpkedjor
- Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
- Öppningsbar
- Finns även som tubvariant
Användningsområden
- Dynamiska maskinapplikationer
- Automation
- Robotsystem
- Fordon
Produktegenskaper
- Innerbredder 25-130 mm
- Öppningsbar på in- eller utsidan
- Kan förses med avdelare
- Brandspridningsklass: UL94-HB
Design/Utförande
- Går att få med extra staglås när till exempel hydraulslangar förläggs i kedjan, kontakta oss för mer information
- Omfattande avdelarsystem finns
- Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns
Övrigt
- Vid nykonstruktion välj UNIFLEX ADVANCED 1455 eller TKA 38
- Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
- Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
- CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp
Mått
- Innerhöjd hi: 26 mm (typ 060 = 25 mm)
Ytterhöjd hG: 36 mm
Delning t: 44,5 mm (22 länkar/m) - H = 2 KR + hG
LB = KR x π + 2 x t
Färg
- Svart, andra färger vid förfrågan
-
Material
- KS-PA
-
Temperaturområde
- -40°C till +100°C
-
Övrigt
- Max åksträcka fribärande 4,4 m
Max åksträcka glidande 120 m
Max åkhastighet 10 m/s
Max acceleration 50 m/s2 -
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.