UNIFLEX 0345 innerhöjd 20 mm

Vid nykonstruktion, använd ET0320, QT0320, UA1320 eller TKA30

Art nr Bi (mm) Bk (mm) Böjradie, KR (mm) Enhet Pris
Typ 030, öppningsbar på utsidan
83510756
15 28 KR=38
83510757
15 28 KR=50
83510758
15 28 KR=75
83510759
15 28 KR=100
83510760
15 28 KR=125
83510761
15 28 KR=150
83510762
20 33 KR=38
83510763
20 33 KR=50
83510764
20 33 KR=75
83510765
20 33 KR=100
83510766
20 33 KR=125
83510767
20 33 KR=150
83510799
25 38 KR=38
83510800
25 38 KR=50
83510801
25 38 KR=75
83510802
25 38 KR=100
83510803
25 38 KR=125
83510804
25 38 KR=150
83510805
38 51 KR=38
83510806
38 51 KR=50
83510807
38 51 KR=75
83510808
38 51 KR=100
83510809
38 51 KR=125
83510810
38 51 KR=150
83510843
50 63 KR=38
83510844
50 63 KR=50
83510845
50 63 KR=75
83510846
50 63 KR=100
83510847
50 63 KR=125
83510848
50 63 KR=150
83510849
65 78 KR=38
83510850
65 78 KR=50
83510851
65 78 KR=75
83510852
65 78 KR=100
83510853
65 78 KR=125
83510854
65 78 KR=150
83510747
90 103 KR=50
83510748
90 103 KR=75
83510749
90 103 KR=125
Typ 040, öppningsbar på insidan
83510768
15 28 KR=38
83510769
15 28 KR=50
83510770
15 28 KR=75
83510771
15 28 KR=100
83510772
15 28 KR=125
83510773
15 28 KR=150
83510774
20 33 KR=38
83510775
20 33 KR=50
83510776
20 33 KR=75
83510777
20 33 KR=100
83510778
20 33 KR=125
83510779
20 33 KR=150
83510811
25 38 KR=38
83510812
25 38 KR=50
83510813
25 38 KR=75
83510814
25 38 KR=100
83510815
25 38 KR=125
83510816
25 38 KR=150
83510817
38 51 KR=38
83510818
38 51 KR=50
83510819
38 51 KR=75
83510820
38 51 KR=100
83510821
38 51 KR=125
83510822
38 51 KR=150
83510855
50 63 KR=38
83510856
50 63 KR=50
83510857
50 63 KR=75
83510858
50 63 KR=100
83510859
50 63 KR=125
83510860
50 63 KR=150
83510861
65 78 KR=38
83510862
65 78 KR=50
83510863
65 78 KR=75
83510864
65 78 KR=100
83510865
65 78 KR=125
83510866
65 78 KR=150
83510750
90 103 KR=38
83510751
90 103 KR=50
83510752
90 103 KR=75
83510753
90 103 KR=100
83510754
90 103 KR=125
83510755
90 103 KR=150
Typ 050, täckt utsida, öppningsbar på insidan
83510780
15 28 KR=38
83510781
15 28 KR=50
83510782
15 28 KR=75
83510783
15 28 KR=100
83510784
15 28 KR=125
83510785
20 33 KR=38
83510786
20 33 KR=50
83510787
20 33 KR=75
83510788
20 33 KR=100
83510789
20 33 KR=125
83510790
20 33 KR=150
83510823
25 38 KR=38
83510824
25 38 KR=50
83510825
25 38 KR=75
83510826
25 38 KR=100
83510827
25 38 KR=125
83510828
25 38 KR=150
83510829
38 51 KR=38
83510830
38 51 KR=50
83510831
38 51 KR=75
83510832
38 51 KR=100
83510833
38 51 KR=125
83510834
38 51 KR=150
83510867
50 63 KR=38
83510868
50 63 KR=50
83510869
50 63 KR=75
83510870
50 63 KR=100
83510871
50 63 KR=125
83510872
50 63 KR=150
83510873
65 78 KR=38
83510874
65 78 KR=50
83510875
65 78 KR=75
83510876
65 78 KR=100
83510877
65 78 KR=125
83510878
65 78 KR=150
Typ 060, täckt ut- och insida, öppningsbar på insidan
83510791
15 28 KR=75
83510792
15 28 KR=100
83510793
15 28 KR=125
83510794
15 28 KR=150
83510795
20 33 KR=75
83510796
20 33 KR=100
83510797
20 33 KR=125
83510798
20 33 KR=150
83510835
25 38 KR=75
83510836
25 38 KR=100
83510837
25 38 KR=125
83510838
25 38 KR=150
83510839
38 51 KR=75
83510840
38 51 KR=100
83510841
38 51 KR=125
83510842
38 51 KR=150
83510879
50 63 KR=75
83510880
50 63 KR=100
83510881
50 63 KR=125
83510882
50 63 KR=150
83510883
65 78 KR=75
83510884
65 78 KR=100
83510885
65 78 KR=125
83510886
65 78 KR=150
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Uniflex är robusta och effektiva standardsläpkedjor
  • Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
  • Öppningsbar
  • Finns även som tubvariant

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 15-90 mm
  • Öppningsbar på in- eller utsidan
  • Kan förses med avdelare
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Design/Utförande

  • Går att få med extra staglås när till exempel hydraulslangar förläggs i kedjan, kontakta oss för mer information
  • Omfattande avdelarsystem finns

Övrigt

  • Vid nykonstruktion välj TKA 30 istället för typ 050 och 060
  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 20 mm
    Ytterhöjd hG: 28 mm
    Delning t: 34,5 mm (29 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • Svart, andra färger vid förfrågan

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 3 m
    Max åksträcka glidande 80 m
    Max åkhastighet 10 m/s
    Max acceleration 50 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.