SILVYN® slangsax
Art nr | Benämning | För slang Ø (mm) | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVYN® slangsax | ||||||
61722285 | CC01 | 0 - 34 | 1 | |||
61722286 | CC02 | 0 - 67 | 1 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Enkel och säker kapning av plastskyddsslang
Användningsområden
- Kapning av plastskyddsslang.
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000160
- ETIM 5.0 Class-Description: Sax
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000160
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sax
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.