SILVYN® hållare

SILVYN® - behandlingsverktyg underlättar behandling av SILVYN® kabelskyddsledare

Art nr Benämning För slang Ø (mm) Enhet Pris
SILVYN® hållare
61722280 Hållare WZ 18.3 - 45
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Hållare vid kapning av metallskyddsslangar med bågfil.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002199
  • ETIM 5.0 Class-Description: Skruvstycke

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002199
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvstycke

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.