Webshop

90° adapter M- & PG-gänga

Svart eller grå

Används tillsammans med rak slangförskruvning för att skapa en 90° förskruvning. God olje- och kemikaliebeständighet. Beställ direkt i vår webshop!

God kemisk resistensHalogenfriUV-beständig

CE

Art nr BenämningFärgGängaFörp (m)L (mm)B (mm)F & M (mm)Förp (st)Enhet

Pris

83151165Adapter 90° M12svartM12X1,58101920,525
83151140Adapter 90° M16svartM16 x 1,511122526,525
83151141Adapter 90° M20svartM20 x 1,51412312725
83151142Adapter 90° M25svartM25X1,518,51433,53425
83151143Adapter 90° M32svartM32X1,5241442,542,510
83151144Adapter 90° M16GråM16 x 1,511122526,525
83151145Adapter 90° M20GråM20 x 1,51412312725
83151146Adapter 90° M25GråM25X1,518,51433,53425
83151147Adapter 90° M32GråM32X1,5241442,542,510
83151148Adapter 90° PG7svartPG78101920,525
83151149Adapter 90° PG9svartPG98101920,525
83151150Adapter 90° PG11svartPG1111122526,525
83151151Adapter 90° PG13,5svartPG13,51412312725
83151152Adapter 90° PG16svartPG161412312725
83151153Adapter 90° PG21svartPG2118,51433,53425
83151166Adapter 90° PG29svartPG29241442,542,510
83151155Adapter 90° PG7GråPG78101920,525
83151156Adapter 90° PG9GråPG98101920,525
83151157Adapter 90° PG11GråPG1111122526,525
83151158Adapter 90° PG13,5GråPG13,51412312725
83151159Adapter 90° PG16GråPG161412312725
83151160Adapter 90° PG21GråPG2118,51433,53425
83151161Adapter 90° PG29GråPG29241442,542,510
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Används tillsammans med rak förskruvning för att skapa en 90° förskruvning

Användningsområden

  • I kombination med RTA rak förskruvning M- och PG-gänga

Produktegenskaper

  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Med M- och PG-gänga

Material

  • Polyamid 6 (PA6)

Temperaturområde

  • -20°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.