Webshop

HITRONIC® PCF SIMPLEX-kabel

PCF i Simplex-kabelutförande för invändig och utvändig användning, PUR-yttermantel, halogenfri

HITRONIC® PCF SIMPLEX cable for different applications, sub-cable diameter 2.9 mm, cable colour black; A-V(ZN)11Y

För direktkontaktering

HalogenfriLåg viktUV-beständig

Art nr BenämningFibertypAntal fibrerYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

28600701
HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor200/230 PCF12,97,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Överföringsslängd upp till 500 m
  • Lämplig för snabbkontaktering
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • UV-beständig
  • EMC-skydd

Användningsområden

  • För dataöverföring i fältbussystem, såsom Profibus, Interbus osv.
  • Industriella miljöer

Produktegenskaper

  • Möjliga transmissionsvåglängder: 650 nm och 850 nm
  • Brandtålig och halogenfri yttermantel

Design

  • Tight Buffer-fibrer
  • Aramidgarn som dragavlastning
  • PUR yttermantel
  • Färg: svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel

Dimensioner

  • 2,9 mm

Fibertyp

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (yttermantel av glasfiber)

Minsta böjningsradie

  • Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern
  • Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern

Standardbeteckning

  • A-V(ZN)11Y

Optisk fibertyp

  • Kärnmaterial: glas
  • Cladding: fluorpolymerer

Tillåten dragkraft

  • Fast installation: 200 N

Temperaturområde

  • Drift: -10°C till +60°C
  • Installation: -10°C till +50°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kablarna levereras även som föravslutade fiberoptiska stamledningar.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.