FLEXIMARK® THERMO CLIP startkit

Startkit som grundutrustning med FLEXIMARK® THERMO CLIP temperaturindikatorer, i en stabil och staplingsbar väska, med insatser för smådelar och ett transparent lock.

Maskin- och anläggningkonstruktionMonteringstid

Art nr Enhet

Pris

83881140
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Startkit som basutrustning med FLEXIMARK® THERMO CLIP temperaturindikatorer i fem olika storlekar för utvändiga rördiametrar från 2,3–31,0 mm.
  • Användningen av insatser för små delar säkerställer optimal ordning och förhindrar att innehållet blandas ihop. Storleken på de enskilda facken kan anpassas individuellt.
  • Stapelbar och robust väska av hållbar plast.
  • Det transparenta locket ger bra översikt även när det är stängt.
  • Snäpplåset ger pålitlig stängning.

Användningsområden

  • För säker transport och förvaring av FLEXIMARK® THERMO CLIP temperaturindikatorer.
  • Speciellt för användning vid underhåll, t.ex. för inspektion av industrianläggningar.

Övrigt

  • Begränsningar: FLEXIMARK® THERMO CLIP-serien är lämplig för användning på kablar med en maximal märkspänning på 600 VAC/VDC. FLEXIMARK® THERMO CLIP-serien är inte lämplig för oskyddad användning utomhus eller i direkt solljus. FLEXIMARK® THERMO CLIP är inte lämpliga för användning i temperaturer under noll grader. FLEXIMARK® THERMO CLIP förhindrar inte elektriska fel eller bränder, men hjälper till att övervaka onormala temperaturer och ger en visuell indikation på onormala isoleringstemperaturer över 71 °C, oavsett den bakomliggande orsaken. Användningen av FLEXIMARK® THERMO CLIP-serien ersätter inte behovet av att inspektera, testa, underhålla och installera elektriska installationer i enlighet med lokala föreskrifter för elektrisk installation, inspektion och underhåll, hälso- och säkerhetskrav och tillverkarens instruktioner. FLEXIMARK® THERMO CLIP-serien är inte lämplig för alla omgivningsförhållanden. Slutanvändaren måste kontrollera om de är lämpliga för sin applikation.

Klassificering ETIM 5

  • EC003592

Vid förfrågan

  • Andra storlekar och symboler

Färg

  • Violett

Material

  • 5–10 % termokrom masterbatch. 90–95 % polypropen, icke halogenerad (halogenfri).

Temperaturområde

  • Reversibel färgförändring vid temperaturer på +53 °C till +70 °C.
  • Permanent färgändring vid temperaturer från +71 °C.

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter