Webshop

SP Metallprint®

SP Metallprint® stående präglingsmaskin för metallskyltar

Maskin- och anläggningkonstruktionVärmebeständigKöldbeständigRobustUV-beständig

Art nr BenämningTexthöjd (mm)Förp.Enhet

Pris

61725991
SP 1 präglingsmaskin 2 mm21
61725990
SP 1 präglingsmaskin 3mm31
61725992
SP 1 präglingsmaskin 4mm-1
61725993
SP 1 präglingsmaskin 5mm51
61726000
PK reservpräglingshjul 2 mm21
61726001
PK reservpräglingshjul 3mm31
61726002
PK reservpräglingshjul 4mm41
61726003
PK reservpräglingshjul 5mm51
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Liten och smidig för trånga utrymmen
  • En- eller tvåhandsmanövrering

Användningsområden

  • Bordspräglingsmaskin för metallplattor
  • Kabel- och komponentmärkningssystem
  • För utomhusapplikationer

Produktegenskaper

  • Tryckgräns för enhetligt präglingsdjup
  • Justerbart stopp genom klämlist
  • Arbetsbordets ställbara, automatiska frammatning besörjer för önskade avstånd mellan de präglade tecknen

  • Blanka märken: 50 märken/PU
  • Präglingsmaskin inklusive präglingshjul för val av teckenstorlek

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaskin

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Textningsapparat

Övrigt

  • Storlek: H = 303 mm, yta 145 x 120 mm
  • Vikt: 6.5kg

Allmänt

  • Maximal skyltstorlek: 140 x 90 mm maximalt ingångsdjup: 90 mm
  • Texthöjd: 2, 3, 4 eller 5 mm tillgängliga tecken: A-Z, 0-9, +/-,

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter