SP Präglingsmaskin

SP metalltryck fast präglingsmaskin för metallsköldar

UV-beständig Robust Värmebeständig Maskin- och anläggningkonstruktion Köldbeständig

Art nr Benämning Bredd x längd (mm) Texthöjd (mm) Markers / PU Enhet Pris
61725991 SP 1 präglingsmaskin 2 mm - 2 -
61725990 SP 1 präglingsmaskin 3mm - 3 -
61725992 SP 1 präglingsmaskin 4mm - - -
61725993 SP 1 präglingsmaskin 5mm - 5 -
61726000 PK reservpräglingshjul 2 mm - 2 -
61726001 PK reservpräglingshjul 3mm - 3 -
61726002 PK reservpräglingshjul 4mm - 4 -
61726003 PK reservpräglingshjul 5mm - 5 -
Passande blanka märken
83251576
SMC kabelmärke blank 110mm 9.9 x 110.0 - 50
83251575
SMC kabelmärke blank 75mm 9.9 x 75.0 - 50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Liten och smidig för trånga utrymmen
  • En- eller tvåhandsmanövrering

Användningsområden

  • Bordspräglingsmaskin för metallplattor
  • Kabel- och komponentmärkningssystem
  • Utomhusapplikationer

Produktegenskaper

  • Tryckgräns för enhetligt präglingsdjup
  • Justerbart stopp genom klämlist
  • Arbetsbordets ställbara, automatiska frammatning besörjer för önskade avstånd mellan de präglade tecknen

  • Blanka märken: 50 märken/PU
  • Präglingsmaskin inklusive präglingshjul för val av teckenstorlek

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaskin

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Textningsapparat

Övrigt

  • Storlek: H = 303 mm, yta 145 x 120 mm
  • Vikt: 6.5kg

Allmänt

  • Maximal skyltstorlek: 140 x 90 mm maximalt ingångsdjup: 90 mm
  • Texthöjd: 2, 3, 4 eller 5 mm tillgängliga tecken: A-Z, 0-9, +/-,

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter