FLEXIMARK® ribbons SQUIX, EOS4 and EOS5

Suitable ribbons in black and white for FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS 4 and EOS 5

Art nr Benämning Färg bredd mm x längd m Material Enhet Pris
83259604 Färgband R71 55/360 BK harts svart 55 x 360 harts
83259609 Färgband R71 110/360 BK harts svart 110 x 360 harts
83260201
Färgband FTI-Y 60x360 BK svart 60 x 300 harts
83260200 Färgband FTI-Y 110x360 BK svart 110 x 360 harts
83260206
Färgband FTI-X 60x300 BK svart 60 x 300 harts
83260205 Färgband FTI-X 100x300 BK svart 100 x 300 harts
83260260 Färgband FTI-X 55x300 WH vit 55 x 300 harts
83260261 Ribbon FTI-X 110x300 WH vit 110 x 300 harts
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Rep- och nötningsbeständig

Användningsområden

  • Använd rätt färgband för rätt applikation
  • Färgband R71: Uteslutande för plastetiketter med slät/glansig yta (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
  • FTI-Y: För PUR, TA Foam, Flexiprint TF
  • FTI-X: Speciellt rekommenderad för organiserad krympslang, även diesel-resistent

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001694
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Förbrukningsmaterial för fax/skrivare/MFC

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001694
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förbrukningsmaterial för fax/skrivare/MFC

  • * Handelsvara, inte Lapp-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter