FLEXIMARK® Software 11.0

FLEXIMARK® programvara 11.0 för skapande av märkningar inom elektroindustrin, kostnadsfri demoversion och light-version tillgänglig på Lapp Groups webbplats

Gratis teknisk support på engelska (telefon: +4615577764, e-post: support@fleximark.se)

Art nr Benämning Språk Förp. Enhet Pris
83251080
FLEXIMARK® Software 10.0 DE / EN / SE / FR 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Gränssnittet är baserat på Microsoft® Office-applikationer för enkel användning
  • Möjliggör skrivning av streckkoder, QR-koder, logotyper, andra bilder och serier
  • Modulmärkning för skapande av panelränder
  • Förbättrad användarvänlighet
  • Bildbibliotek med användbara symboler för bl.a. elbranschen

Användningsområden

  • Programvaran FLEXIMARK® Software ger dig möjligheten att enkelt och snabbt skriva ut olika typer av FLEXIMARK® Märksystem

Produktegenskaper

  • Skrivare: laser, termotransfer
  • Tillgängliga språkversioner: tyska, engelska, svenska och franska
  • Tillgängliga streckkoder: QR-kod, EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code-128, Code-39, interleaved 2/5, UPC-A
  • Systemkrav: 20 MB hårddiskutrymme, skrivare och drivrutin för Microsoft® Windows 2000 eller senare

Övrigt

  • Nedladdning www.fleximark.se/service/nedladdning&manualer/FLEXIMARK®Software
  • Online-uppdateringsservice för nya etiketter via Internet

Inklusive

  • Instruktionsbok och hjälpfunktion integrerat i programmet

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002537
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Applikationsprogramvara

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002537
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Applikationsprogramvara

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.