WM BW Blankt kabelmärke

WM BW blanka omlindningsetiketter är etiketter av vinyl med en laminatfolie/skyddsfolie för handskrivna kabelmarkeringar.

Markeringspennor i webbkatalogen

Halogen-free God kemisk resistens

Art nr Benämning Etikettyta (mm) För kabel Ø (mm) Antal märkningar per broschyr Enhet Pris
61726150 WM häfte BW 3 25.0 x 25.0 8.0 - 40.0 30
61726160 WM häfte BW 5 20.0 x 25.0 6.0 - 18.1 50
61726170 WM häfte BW 12 15.0 x 12.0 5.0 - 5.4 200
61726180 WM häfte BW 14 15.0 x 6.0 5.0 - 5.4 400
61726190 WM häfte BW 34 14.0 x 18.0 5.0 - 10.0 140
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabeletikett med transparent skyddsfolie
  • När etiketten monteras på kabeln skyddar den överlappande transparenta folien textområdet mot repor, fukt, olja och lättare lösningsmedel.
  • Lättapplicerad och säker märkning

Användningsområden

  • For cable marking
  • Märkdata kan skrivas med blyertspenna, kulspetspenna, specialpenna eller med FLEXIMARK® Märkpenna i det vita textområdet
  • Inomhusapplikationer

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Material

  • Vinylremsor, silikonbehandlad kant, halogenfri

Temperaturområde

  • -35°C till +70°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter