Standard Kabelmärkning
Bästsäljare i kategorin
"Trasp remsor ""0"" WH"
"Trasp remsor ""0"" WH"
83290102
FLEXIMARK® Micro Kit - En praktisk box med alla tillbehör som behövs för uppmärkning av kablar odch enkelledare direkt på plats.
MARKER PEN MS-S BK
MARKER PEN MS-S BK
61784650
MS Märkpennor för handskriven kabelmärkning. Texten är vatten-, nötnings- och väderresistent
Syrafast teckenr. MR10-20 G
Syrafast teckenr. MR10-20 G
83254156
FLEXIMARK® MR präglade teckenremsor i rostfritt syrafast stål för kabelmärkning tillsammans med buntband och hållare för aggressiva miljöer.
Syraf hållare PR10 NM9
Syraf hållare PR10 NM9
83254211
FLEXIMARK® Rostfria syrafasta hållare NM monterade tillsammans med rostfria syrafasta teckenremsor för kabel- och komponentmärkning inom elindustrin.
Märkbox syrafast stål
Märkbox syrafast stål
83254222
FLEXIMARK® Rostfritt syrafast stål Kit med allt du behöver för märkning på plats i aggressiva miljöer, såsom rostfria syrafasta stålhållare och präglade teckenremsor.
FCC SMC 16-25 tecken
FCC SMC 16-25 tecken
83251454
FLEXIMARK® Rostfri syrafast kundanpassad FCC präglade kabel- och komponentmärksystem för aggressiva miljöer.
Org.krymp.4.0/2.0-16.6mm ZH YE
Org.krymp.4.0/2.0-16.6mm ZH YE
83260251
FLEXIMARK® Organiserad krympslang i färdigklippta längder för lednings- och kabelmärkning. Finns även tillgängliga som dieselresistenta och halogenfria.
Flat krympslang 12/4 YE
Flat krympslang 12/4 YE
83251683
FLEXIMARK® Flat krympslang för kabelmärkning kan enkelt skrivas ut med hjälp av FLEXIMARK® Software och termotransferskrivare.
TCK 35 25x55mm WH
TCK 35 25x55mm WH
83259875
FLEXIMARK® Etiketter TCK märkning i vinylmaterial med skyddande transparent folie för kabelmärkning och utskrift i termotransferskrivare.
- FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkbox
- FLEXIMARK® rostfritt stål tecken teckenremsa NM
- FLEXIMARK® Cablelabel LAM
- MS Märkpennor
- FLEXIMARK® rostfritt stål tecken MR
- FLEXIMARK® Micro Kit