FLEXIMARK® Plast teckenremsor storpack MINI

FLEXIMARK® Teckenremsor i plast med tecken för kabel- och komponentmärkning på plats. Teckenremsorna monteras tillsammans med teckenhållare och buntband.

Art nr Max. antal tecken Enhet Pris
83250039 2000
83259021 5200
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lättapplicerad och säker märkning
  • Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
  • Diverse kriterier såsom resistans mot åldring och kemikalier är testade av oberoende SP Tekniskt Forskningsinstitut i Sverige enligt SP 2171 Testmetod (se tabell A15)
  • Tecken monteras i PTE, PTEF, CAB skyltprofiler och PGS snäpplister

Användningsområden

  • Kabel- och komponentmärkningssystem

Produktegenskaper

  • Vid montering, skjut in teckenremsorna i skyltprofilen så långt som den förvikta böjningen tillåter och bryt sedan av dem

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Dimensioner

  • HxBxD: 9.5 x 6 x 0.75 mm

Färg

  • Gul med svarta teckenVit med svarta tecken (vid förfrågan)

Material

  • Hård PVC

Temperaturområde

  • -20°C till +65°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter