FLEXIMARK® Organiserad krympslang

FLEXIMARK® Organiserad krympslang i färdigklippta längder för lednings- och kabelmärkning. Finns även tillgängliga som dieselresistenta och halogenfria.

Maskin- och anläggningkonstruktion Spårbundet Vindkraft Halogenfri Monteringstid Utrymmeskrav

Art nr Benämning Färg Krympområde (mm) Längd (mm) Etiketter/förpackningsenhet Enhet Pris
Halogenfri
83260225
FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-12.5 YE gul 1.2 - 2.4 12.5 4000
83260228
FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-16.6 YE gul 1.2 - 2.4 16.6 3000
83260100
FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-25 YE gul 1.2 - 2.4 25.0 2000
83260090
FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-38 YE gul 1.2 - 2.4 38.0 1000
83260080
FLEXIMARK® Org. krympslang 2.4/1.2-50 YE gul 1.2 - 2.4 50.0 1000
83260226
FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-12.5 YE gul 1.6 - 3.2 12.5 4000
83260229
FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-16.6 YE gul 1.6 - 3.2 16.6 3000
83260101
FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-25 YE gul 1.6 - 3.2 25.0 2000
83260091
FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-38 YE gul 1.6 - 3.2 38.0 1000
83260081
FLEXIMARK® Org. krympslang 3.2/1.6-50 YE gul 1.6 - 3.2 50.0 1000
83260227
FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-12.5 YE gul 2.4 - 4.8 12.5 4000
83260230
FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-16.6 YE gul 2.4 - 4.8 16.6 3000
83260102
FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-25 YE gul 2.4 - 4.8 25.0 2000
83260092
FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-38 YE gul 2.4 - 4.8 38.0 1000
83260082
FLEXIMARK® Org. krympslang 4.8/2.4-50 YE gul 2.4 - 4.8 50.0 1000
83260103
FLEXIMARK® Org. krympslang 6.4/3.2-25 YE gul 3.2 - 6.4 25.0 2000
83260093
FLEXIMARK® Org. krympslang 6.4/3.2-38 YE gul 3.2 - 6.4 38.0 1000
83260083
FLEXIMARK® Org. krympslang 6.4/3.2-50 YE gul 3.2 - 6.4 50.0 1000
83260104
FLEXIMARK® Org. krympslang 9.5/4.8-25 YE gul 4.8 - 9.5 25.0 1000
83260094
FLEXIMARK® Org. krympslang 9.5/4.8-38 YE gul 4.8 - 9.5 38.0 500
83260084
FLEXIMARK® Org. krympslang 9.5/4.8-50 YE gul 4.8 - 9.5 50.0 500
83260105
FLEXIMARK® Org. krympslang 12.7/6.4-25 YE gul 6.4 - 12.7 25.0 1000
83260095
FLEXIMARK® Org. krympslang 12.7/6.4-38 YE gul 6.4 - 12.7 38.0 500
83260085
FLEXIMARK® Org. krympslang 12.7/6.4-50 YE gul 6.4 - 12.7 50.0 500
83260106
FLEXIMARK® Org. krympslang 19.1/9.5-25 YE gul 9.5 - 19.1 25.0 1000
83260096
FLEXIMARK® Org. krympslang 19.1/9.5-38 YE gul 9.5 - 19.1 38.0 500
83260086
FLEXIMARK® Org. krympslang 19.1/9.5-50 YE gul 9.5 - 19.1 50.0 500
83260107
FLEXIMARK® Org. krympslang 25.4/12.7-25 YE gul 12.7 - 25.4 25.0 600
83260097
FLEXIMARK® Org. krympslang 25.4/12.7-38 YE gul 12.7 - 25.4 38.0 300
83260087
FLEXIMARK® Org. krympslang 25.4/12.7-50 YE gul 12.7 - 25.4 50.0 300
83260098
FLEXIMARK® Org. krympslang 38.1/19.1-38 YE gul 19.1 - 38.1 38.0 100
83260088
FLEXIMARK® Org. krympslang 38.1/19.1-50 YE gul 19.1 - 38.1 50.0 100
83260099
FLEXIMARK® Org. krympslang 50.8/25.4-38 YE gul 25.4 - 50.8 38.0 100
83260089
FLEXIMARK® Org. krympslang 50.8/25.4-50 YE gul 25.4 - 50.8 50.0 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Minskad arbetstid
  • Färdigklippta till exakt längd

Användningsområden

  • Täcker ett brett urval av kabeldiametrar, och kan även användas vid märkning av ledare

Standarder/Godkännanden

  • Inte halogenfri version: UL 224-certifierad

Övrigt

  • Tryckt med FLEXIMARK®-programvara och FLEXIMARK®-termotransferskrivare SQUIX eller EOS5
  • Rekommenderat band: FTI-X 60-300 BK (artikelnummer 83260206)

Inklusive

  • Levereras på rulle

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Vid förfrågan

  • Finns även som dieselbeständigt utförande (med SNCF- NF F00-608-certifiering)

Färg

  • Standard colour: Yellow
  • Finns även tillgänglig i vit

Material

  • Polyolefin
  • Krympförhållande: Halogenfri version: 2:1 Inte halogenfri version: 3:1

Temperaturområde

  • Halogenfri version: -30 till +105 °C Inte halogenfri version: -55 till +135 °C
  • Krympningstemperatur: +90°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter