FLEXIMARK® Graverade skyltar BMK-FCC - komponentmärken
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Skyltarna kan anpassas vad gäller färg, antal textrader, självhäftande eller inte självhäftande, skyltstorlek och antal hål.
Användningsområden
- 電子コンポーネント、パネル、プッシュボタンおよび標識のマーク
- Fordonsindustri
Övrigt
- Excelfilen måste ha följande struktur:
- Kolumn A = Textrad 1
- Kolumn B = Textrad 2
- Kolumn C = Antal märken
- Beställningsprocess: Skicka kundspecifik data i en Excelfil parallellt med din beställningsorder per e-post till ansvarig handläggare. Excellinstruktion: Kolumn A: Textrad 1, Kolumn B: Textrad 2, Kolumn B eller C: Antal märken
Produktkonstruktion
- Två-färgade, kundanpassade graveringsskyltar.
Allmänt
- Höger/väster vågräta hål
-
Färg
- Standardfärg: svarta tecken på vit bakgrund
-
Material
- PMMA (1.6mm)
-
Temperaturområde
- -40°C till +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter