DYMO® Märkmaskin PL 300 och 200

Art nr Enhet Pris
61800360
61800336
61800335
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skyddande gummikåpa
  • Termotransferutskriftsteknologi
  • Portabel industriell skrivare för utskrift av etiketter och krympslang upp till 24mm bredd

Användningsområden

  • Plintmärkning
  • Komponent- och modulmärkning
  • Märkning av patchpaneler och skyddsuttag
  • Kabel- och ledningsmärkning

Produktegenskaper

  • Med direkt tillgång till de olika etikett-layouterna, som kabel-, patchpanel- och komponentbeteckning
  • I kombination med ID1 tejper, även rekommenderad för strukturerade ytor och kabelmärkning

Inklusive

  • PL 200 med förvaringsbox:PL 200 märkapparatTvå tejpkassetter (vit 19 mm nylon och 12 mm vinyl)Uppladdningsbar lithium-ion batteripackAC adapterManual
  • PL 200 utan förvaringsbox:PL 200 märkapparatManualIndustritejp vit 19 mm nylon
  • PL 300 kit: förvaingsbox2x ID1 industri tape: Nylon tape BK/WH24 mm (artnr,61800287) ,Vinyl tape BK/WH 9 mm (artnr. 61800286)programvaraLi-ion batteriAC adapterUSB kabelManual

Produktkonstruktion

  • PL300 kit:Med datoranslutning och programvara, t.ex. data från E-Plan kan lagras på minneskort och skrivas ut på plats.
  • DYMO® Rhino PRO 5200:utan PC-gränssnitt stor skärm för flera etiketter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Kabelkodningssystem

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.