Värmebeständiga buntband av nylon
Vid förhöjd temperatur
Buntband av nylon som klarar kontinuerlig temperatur på +125°C och kortvarigt +150°C (min. 500 h). Brandklassning enligt UL 94V-2. Beställ direkt i vår webshop!
Andra dimensioner eller förpackningar mot förfrågan
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Produktegenskaper
- Kontinuerligt +125°C, kortvarigt +150°C (min. 500 h)
- Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar
- Specialdesign av buntbandets ände minskar den kraft som behövs vid införande
- Rundande ändar för säker hantering
- Vattenabsorption 2,7% (50% luftfuktighet)
Standarder/Godkännanden
- Brandklassning enligt UL 94V-2
Färg
- Naturell eller svart
-
Material
- Polyamid 6.6 special
- Halogenfritt
-
Temperaturområde
- -40°C till +125°C (+150°C min. 500h)
-