Fästplatta av aluminium

TC aluminiumskruvuttag för fästning av buntband, av aluminium, värmeresistent fästelement

Flamhämmande Värmebeständig Temperaturbeständig UV-beständig

Art nr Produktbeskrivning Montage Material Bredd buntband (mm) Vikt (g/100 styck) Antal / förp. Enhet Pris
61724430 TC 105 skruvning aluminium 4,8 67 1000
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utmärkt i matchande material
  • Låg vikt och höjd
  • Värmebeständig
  • Ej åldrande

Användningsområden

  • Fästplatta för buntband

Inklusive

  • Levereras utan skruvar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fästsockel och fästelement för buntband

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Fästsockel och -element för buntband

Material

  • Aluminium

Temperaturområde

  • -100°C till +450°C

  • Detta är en produkt av företaget ABB/Thomas & Betts.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.