ME.T – buntband med enkel ståltand

För installationer där extra säkerhet krävs

Standardbuntband av nylon med enkelt ståltandslås av korrossionsresistent och antimagnetiskt stål. Flera marina godkännanden. Beställ direkt i vår webshop!

  • Extra hög draghållfasthet
  • Brett temperaturområde
  • Multigodkänd

Halogenfri UV-beständig

CE LLOYDS UL

Art nr Benämning Färg Längd x bredd (mm) Buntning Ø (mm) Draghållfasthet (N) Antal / förp. Enhet Pris
83880000 BUNTBAND STÅLTAND 100X2.5 NATURAL100 Naturell 100 x 2,5 2 - 24 180 100
83880001 BUNTBAND STÅLTAND 140X3.5 NATURELL 100 Naturell 140 x 3,5 3 - 36 280 100
83880002 BUNTBAND STÅLTAND 186X4.5 NATURELL 100 Naturell 186 x 4,5 3 - 51 400 100
83880003 BUNTBAND STÅLTAND 290X4.5 NATURELL 100 Naturell 290 x 4,5 3 - 80 400 100
83880004 BUNTBAND STÅLTAND 360X4.5 NATURELL 100 Naturell 360 x 4,5 3 - 103 400 100
83880005 BUNTBAND STÅLTAND 100X2.5 SVART 100 svart 100 x 2,5 2 - 24 180 100
83880006 BUNTBAND STÅLTAND 100X2.5 SVART 1000 svart 100 x 2,5 2 - 24 180 1000
83880007 BUNTBAND STÅLTAND 140X3.5 SVART 100 svart 140 x 3,5 3 - 36 280 100
83880008 BUNTBAND STÅLTAND 140X2.5 SVART 1000 svart 140 x 3,5 3 - 36 280 1000
83880009 BUNTBAND STÅLTAND 186X4.5 SVART 100 svart 186 x 4,5 3 - 36 400 100
83880010 BUNTBAND STÅLTAND 186X4.5 SVART 1000 svart 186 x 4,5 3 - 36 400 1000
83880011 BUNTBAND STÅLTAND 290X4.5 SVART 100 svart 290 x 4,5 3 - 80 400 100
83880012 BUNTBAND STÅLTAND 290X4.5 SVART 1000 svart 290 x 4,5 3 - 80 400 1000
83880013 BUNTBAND STÅLTAND 360X4.5 SVART 1000 svart 360 x 4,5 3 - 103 400 100
83880014 BUNTBAND STÅLTAND 360X4.5 SVART 1000 svart 360 x 4,5 3 - 103 400 1000
83880015 BUNTBAND STÅLTAND 360X7.5 SVART 100 svart 360 x 7,5 6 - 101 800 100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Ståltandslåset är fixerat vid buntbandets huvud och är tillverkat av korrossionsresistent och antimagnetiskt stål
  • Specialdesign av buntbandets ände minskar den kraft som behövs vid införande

Standarder/Godkännanden

  • Brandklassning enligt UL 94V-2
  • Flera marina godkännanden

Färg

  • svart

Material

  • Polyamid 6.6
  • Halogenfritt

Temperaturområde

  • Europa: -40°C till +85°C
  • UL: -40°C till +60°C