Flex Tie buntband

Öppnings- och återanvändbara buntband med kardborrband för skonsam buntning av känsliga kablar

Kardborrknäppning för flexibel användning

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Monteringstid

Art nr Produktbeskrivning UL-certifiering Längd (mm) Bredd i mm Antal / förp. Enhet Pris
61823711 Flex Tie 150x20 ja 150.0 20 100
61823712 Flex Tie 200x20 ja 200.0 20 100
61823713 Flex Tie 330x20 ja 330.0 20 100
61823717 Flex Tie Roll 10 (25m) ja - 10 1
61823718 Flex Tie Roll 20 (25m) ja - 20 1
61823719 Flex Tie Roll 30 (25m) ja - 30 1
61823714 Flex Strap 300x25 nej 330.0 25 10
61823715 Flex Strap 360x25 nej 360.0 25 10
61823716 Flex Strap 480x25 nej 480.0 25 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För enkel och snabb buntning
  • Kabelvänlig: Förhindrar skador på kabelns yttermantel
  • Kan återanvändas
  • Ingen korrosion, eftersom kardborrbanden består av organiska textilier
  • Inga vassa kanter, minskar risken för personskador

Användningsområden

  • Buntning av kablar och slangar
  • Vibrationsresistent (exempelvis robotik)
  • Där det krävs återkommande ändringar eller ständig åtkomst (exempelvis scenteknik och laboratorier)
  • Buntning av känsliga ledningar (exempelvis optiska kablar, dataledningar)

Standarder/Godkännanden

  • Reaktion vid brandpåverkan enligt UL 94 V2, se tabellen

Design

  • Tie: Med slitsat huvud
  • Roll: Lös rulle 25 m
  • Strap: Med spänne

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband

Färg

  • Svart

Material

  • Tie + Roll: PP och Velour PA
  • Strap: PA 6, PA 6.6., PU-skikt

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.