Ty-Rap® buntband med stålhuvud för skruvmontage
TY- RAP® med stålhuvud finns även som buntband för montering med bultar eller nitar.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Buntband med fästen
- Möjliggör bindning och buntning i ett steg
- Stålhuvudet ger en säker och hållbar bindning
Användningsområden
- För montering med skruvar, bultar och nitar.
- Möjliggör installation och buntning i ett steg
- Möjliga tillämpningsområden: Kablage vid för-installationer och slutgiltiga installationer, och för underhållsfri installation av kablar och slangar
Standarder/Godkännanden
- Filnummer E49405, se tabell
- Brandspridningsklass enligt UL94 V-2
Design
- Kan även levereras svart och UV-beständigt
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband
-
Färg
- Naturell
-
Material
- Polyamid 6.6
- Halogenfri och silikonfri
-
Temperaturområde
- -40°C till +85°C
-
- TY-RAP® är ett registrerat varumärke för ABB.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.