Webshop

M12 Power chassikontakt: Hane, frontmontage - L-kod

Upp till 63 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaRobustVattentät

UL

Art nr BenämningPoltalAnslutningsgängaLedareMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

Chassidon med ingjutna ledare
83407972
RSF6S 5L-033/0,2 M5M16 x 1,55 G 1,56016
83409767
RSP6S 5L-033/0,2 POSITIONERBAR5M16 x 1,55 G 1,56016
Chassidon med ingjutna ledare och fyrkantsfläns
83407973RSA0S 5L-033/0,2 M5-5 G 1,56016
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kraftfull: Upp till 63 V & 16 A
  • Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Färgkodade insatser för enkelt montage

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Robotapplikationer
  • Industri 4.0
  • Maskin- och anläggningsteknik

Produktegenskaper

  • Enligt DIN EN 61076-2-111
  • EMC-godkänd

Märkspänning

  • Max 50 V AC / 60 V DC

Märkström

  • Max 16 A

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP69K

Kodning

  • L-kod

Material kontaktkåpa

  • CuZn, nickelpläterad

Material insats

  • PBT-GF

Material låsmutter

  • CuNi

Kontaktresistans

  • ≤10 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -40°C till +125°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.