M12 Power chassikontakt: Hane, bakmontage - K-kod

Upp till 630 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation och robotapplikationer. Se teknisk data, beställ direkt.

Vattentät Utrymmeskrav Oljeresistent Maskin- och anläggningkonstruktion Kompletterande automationskomponenter från Lapp

UL

Art nr Benämning Poltal Anslutningsgänga Ledare Märkspänning (V) Märkström (A) Enhet Pris
Chassidon med ingjutna ledare
83409780
RSH6S 5K-033/0,2 M 5 M16 x 1,5 5 G 1,5 600 16
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kraftfull: Upp till 630 V & 16 A
  • Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Färgkodade insatser för enkelt montage

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Robotapplikationer
  • LED-belysning/armaturer
  • Maskin- och anläggningsteknik

Produktegenskaper

  • Enligt DIN EN 61076-2-111
  • EMC-godkänd

Märkspänning

  • Max 600 V

Märkström

  • Max 16 A

Skyddsklass

  • IP65/IP67/IP69K

Kodning

  • K-kod

Material kontaktkåpa

  • TPE

Material insats

  • PBT-GF

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤10 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -40°C till +125°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.