LED T1 ¾ MG StarLED 15121

LED AC/DC med likriktardiod

StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel och tydlig indikering i svår omgivning. Beställ direkt i vår webshop!

CE

Art nr Typnummer Färg Spänning [V] AC/DC Ström [mA] AC/DC Ljusstyrka [mcd] Enhet Pris
83346181 1512135UR3 Röd 24 7/14 330
83346183 1512135UY3 Gul 24 7/14 280
83346174 1512145UR3 Röd 28 7/14 330
83346186 1512145W3D Vit, diffus 28 7/14 350
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • StarLED med extra ljusstark, intensivlysande LED "Superbright", bred ljusvinkel för maximal synlighet och tydlig indikering i svår omgivning
  • Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Övrigt

  • Inbyggd halvvågslikriktare för anslutning till AC och DC (polaritet: (-) i hölje)
  • Ljusstyrkan är uppmätt med manöverspänning DC

Mått

  • Ø 6,1x16 mm

Omgivningstemperatur

  • -20°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +80°C

Sockel

  • T1 ¾ MG (Midget Groove)

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Anmärkning: För bästa resultat bör lampans färg motsvara eventuell färg på kalott eller lins. Lysdiodslampa med vit, diffus, färg ger en jämnare belysning av kalott. Ljusstyrkan uppmätt med manöverspänning DC.