Webshop

EPIC® ULTRA H-A 3 TSV

H-B kåpor enligt industristandard.

EPIC® rektangulär kontaktdonskåpa, kabelingång på sidan, EMC-skydd, integrerad SKINTOP® EMC-förskruvning, korrosionsbeständig, UL50E, Nema 250

  • EMC-skydd
  • Korrosionsbeständig
  • Tillverkad i Tyskland

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionSpårbundetVindkraftLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensKorrosionsbeständigMekanisk resistensMonteringstidUtrymmeskravRobustIntegrerad SKINTOP®-förskruvningStörningssignalerVattentät

CE

Art nr ArtikelbeskrivningDiameter skärmfläta (mm)Klämningsintervall maxAntal / förp.Enhet

Pris

10423650
EPIC® ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH3910
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • EPIC® ULTRA H-A 3-serien omfattar de minsta EMC-kåporna inom området tunga industriella kontaktdon och säkerställer säkra stickkontakter på ett minimalt utrymme.
  • Kompatibel med mötande kåpor av andra fabrikat.
  • Den integrerade SKINTOP®-förskruvningen i mässing används för tätning och dragavlastning. Jämfört med kåpor där förskruvningen tillkommer separat, är kåpans totala storlek mer utrymmesbesparande.
  • Motsvarar skyddsklass IP 65 i låst läge. Kapslingsklass NEMA 250 klassificerad och testad enligt UL50E.
  • Pilen på kåpan är ett nytt designelement som är lätt att känna, och därmed underlättar installation i trånga utrymmen med dålig sikt.

Användningsområden

  • För att skydda kontaktdonsinsatsen mot omgivande påverkan.
  • Särskilt för miljöer där produkten kommer i kontakt med vatten, rengöringsmedel och salthaltiga ämnen.
  • Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
  • För användning med många EPIC®-insatser för rektangulära kontaktdon.
  • Klarar stora omgivnings- och mekaniska belastningar.

Produktegenskaper

  • Beständighet mot återkommande saltdimma, testad enligt IEC 68-2-52, nivå 2
  • Saltspraytestade i 480 timmar, enligt DIN EN ISO 9227, metod NSS.
  • Korrosionsbeständig enligt DIN EN 6988
  • Leverans inkluderar skruvar i rostfritt stål för insatsen

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Nickelpläterad zinkgjutgods
  • Tätning: CR

Standarder/Godkännanden

  • UL: förbereds
  • VDE: under förberedelse

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.