EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open
Den robusta och tillförlitliga kåpan för industriellt kontaktdon som EMC-variant
EPIC® rektangulär kontakt hus EMC-skydd, korrosionsbeständig, UL50E, Nema 250
- EMC-skydd
- Korrosionsbeständig
- Made in Germany
Art nr | Artikelbeskrivning | M | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
Öppet panelmontage med sidokabelingång och möjlighet till ett extra M20 hål | ||||||
10423203
|
EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open | 20 | 10 |
Fördelar
- Optimal, lågresistent 360° skärmning
- Universellt användbar tack vare hög korrosionsbeständighet och bra skydd mot miljöpåverkan.
- Utrymmesoptimerad design
- Hög mekanisk och kemisk resistens
Användningsområden
- För EMC-känsliga miljöer
- För fasta och rörliga applikationer (t.ex. maskiner och turbiner)
- Bygg- och anläggningsmaskiner
- Tillverkning av elmotorer
Produktegenskaper
- Öppet panelmontage med sidokabelingång och möjlighet till ett extra M20 hål
- Beständighet mot återkommande saltdimma, testad enligt IEC 68-2-52, nivå 2
- Saltspraytestade i 480 timmar, enligt DIN EN ISO 9227, metod NSS.
- Korrosionsbeständig enligt DIN EN 6988
- Leverans inkluderar skruvar i rostfritt stål för insatsen
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
- Hus: Pressgjutet zink, förnicklat
Bygel: Rostfritt stål
Tätning: NBR -
Skyddsklass
- IP 65
- NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.