EPIC® H-B 24 TSH-ZB

H-B kåpor enligt industristandard.

Robusta metallkåpor H-B 24

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Mekanisk resistens Robust Vattentät

CE cRUus VDE-godkänd

Art nr Artikelbeskrivning PG Antal / förp. Enhet Pris
H-B kabelkåpa med centralbygel
70174400 H-B 24 TSH-ZB 21 21 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Säkert montage med 4 skruvar
  • Gjutna mellanstöd för enkel montering av förskruvningen

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Ljus- och ljudteknik
  • Plastindustri

Produktegenskaper

  • Kabeldon, hög
  • 1 centralbygel
  • Sidokabelingång
  • Version utan krage

Material

  • Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.