Webshop

EPIC® H-A 48 SGRL

Robusta kåpor för 3 insatser

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och dubbla sidokabelingångar.

Robusta och kompakta metallkåpor för dubbla insatser H-A 48

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensRobustVattentät

CE

Art nr ArtikelbeskrivningMAntal / förp.Enhet

Pris

H-A panelmonterad chassikåpa med 2 kabelingångar och tvärbyglar
19639600
H-A 48 SGRL M40401
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tre olika insatser, var och en passande storlek H-A 16, kan integreras i denna kåpa. Hög flexibilitet
  • M40-kåpa utbyggbar till M50 med SKINTOP 53112083 (klämområde 27-35 mm)

Användningsområden

  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Styrteknik

Produktegenskaper

  • Panelmonterad chassikåpa
  • Tvärbyglar
  • 2 kabelingångar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.